국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YGF21-D5-P6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ygf21_22.prj},{NB=YGF21-D5-P6},{CODE=YGF21},{TYPE=Internal thread},{MAT=9CrWMn},{MAT1=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC},{SUR=-},{D=5},{P=6},{ZZCN=N/A},{ZZRC=N/A},{ZZMA=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YGF21_22 - Locating pin large head flat head internal thread type · P size designation type
Bill of material
YGF21-D5-P6
code
YGF21
YGF21
type
Internal thread
National standard material
9CrWMn
Equivalent material
SKS3
hardness
Quenching hardness 58~61HRC
Quenching hardness 58~61HRC
surface treatment
-
-
D
5
6
6T
8
8T
10
12
13
16
20
5
6
6T
8
8T
10
12
13
16
20
Dg6
-0.004,-0.012
P Min 0.01
L
8
B
4
M
M2
V
3
C
1
zzcn
N/A
CN
N/A
CN
zzrc
N/A
N/A
ZZMA
N/A
N/A
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성