YGF03-D20-P30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ygf01_15.prj},{NB=YGF03-D20-P30},{CODE=YGF03},{TYPE=A-B},{MAT=SKS3},{HRD=-},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=30},{PPOOL=[30]},{PPOOL1=[30]},{L=32},{LTOL=-0.0/-0.5},{B=30},{BTOL=+0.5/0},{M=M8},{MPOOL=8},{P1=2},{V=12},{C=3.0},{ZZMA=N/A},{ZZMAPOOL='N/A','N/A','MA','MA'},{MA=M6},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{ZZCN=N/A},{ZZCNPOOL='N/A','N/A','CN','CN'},{AA=0.8},{DD=0.1},{PPOOL13=0/-0.009},{PPOOL14=0/-0.011},{PPOOL15=0/-0.013},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YGF01_15 - Large flat head positioning pin ??¨¨ Female thread type ??¨¨ P size selection
Bill of material
YGF03-D20-P30
Code
YGF03
YGF03
Types of
Internal thread ??¨¨ P size selection type
Material
SKS3
SKS3
hardness
-
-
Surface treatment
-
-
D
20
20
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P h6
30.000
30.000
mm
L
32
32
mm
B
30
30
mm
M
M8
M8
V
12
12
mm
C
3.0
3.0
mm
Increase internal thread
N/A (no processing)
MA (add internal thread)
N/A (no processing)
MA (add internal thread)
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
Change chamfer C
N/A (no processing)
CN (change chamfer C)
N/A (no processing)
CN (change chamfer C)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성