YFY23-D6-P5-L12-B5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yfy21_33.prj},{NB=YFY23-D6-P5-L12-B5},{CODE=YFY23},{TYPE=Incision type},{SHA=circular type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=6},{P=5},{PTOL=0/-0.01},{L=12},{LTOL=+0.5/0},{B=5},{BPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{STP=-},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFY21_33 - Positioning pin bolt fixing type notch type large/small head spherical type
Bill of material
YFY23-D6-P5-L12-B5
code
YFY23
YFY23
type
Incision type
shape
Round Type
Round Type
National standard material
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Equivalent material
SUS304
SUS304
Hardness
-
-
Surface treatment
-
-
D g6
6
8
10
12
16
20
6
8
10
12
16
20
mm
D The tolerance
-0.004/-0.012
mm
The smallest unit 0.01
mm
값 입력 P
The smallest unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
P The tolerance
0/-0.01
mm
The smallest unit 1
mm
값 입력 L
The smallest unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L The tolerance
+0.5/0
mm
The smallest unit 0.1
mm
값 입력 B
The smallest unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
B The tolerance
+0.5/0
mm
Stop Position
-
-
V3
5.5
mm
V4
2.5
mm
h
1.0
mm
c
1.0
mm
Applicable stop screw
M4
W
1.5
mm
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성