??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFWR - Compression spring L size specified type Outer diameter reference type
Bill of material
YFWR-D5-L15-A
code
YFWR
type
Outer diameter reference type/L size specified type
Material
SWP-A
Surface treatment
Blackening
Allowable displacement
F=Lx60%
D
mm
D dimension tolerance
±0.3
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
L dimension tolerance
±1
Load type selection
Maximum load
2.8 N
d
0.4 mm
P (reference)
1.8 mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés