??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YFWR - 压缩弹簧 L尺寸指定型 外径基准型
明细表
YFWR-D5-L15-A
代码
YFWR
类型
外径基准型/L尺寸指定型
材质
SWP-A
表面处理
发黑
允许位移量
F=Lx60%
D
mm
D尺寸公差
±0.3
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
L尺寸公差
±1
负载类型选择
最大负载
2.8 N
d
0.4 mm
P(参考)
1.8 mm
网址链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型