??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YFS - 恒力负载弹簧·带滚筒座
明细表
YFS-N1
代码
YFS
类型
恒力负载弹簧,带滚筒座
主体材质
SUS301
滚筒座材质
尼龙
负载
N
t
0.10 mm
D
26.00 mm
A
5.2 mm
L
18.0 mm
L1
17.0 mm
L2
12 mm
W
10 mm
d
3 mm
B
5 mm
有效行程
500 mm
使用寿命 (理论值/次)
50000 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型