??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFR31_85 - Locating pin small head spherical internal thread type · P size designated type
Bill of material
YFR35-D5-P3
code
type
type
National standard material
Equivalent material
hardness
surface treatment
D
Dg6
-0.004,-0.016
P Min 0.01
L
10
B
5
M
M2
V
3.0
(W)
1.2
zzrc
Increase wrench hole
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей