YFP22-D5-P2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yfp01_35.prj},{NB=YFP22-D5-P2},{CODE=YFP22},{TYPE=A-B},{SHA=B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness58-61HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 2~3µm.},{D=5},{DTOL=+0.012/+0.004},{P=2},{PPOOL=[2,3,4]},{PPOOL1=[2]},{L=10},{B=5},{C=1.0},{V=1.0},{W=1.2},{ZZRC=N/A},{AAPOOL1=0.4},{AAPOOL2=0.8},{DDPOOL1=0.05},{DDPOOL2=0.1},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFP01_35 - Small head spherical positioning pin ??¨¨ standard type ??¨¨ P size selection
Bill of material
YFP22-D5-P2
Code
YFP22
YFP22
Types of
P size selection type ??¨¨ Dm6
P size selection type ??¨¨ Dm6
shape
Polygonal
Polygonal
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 2~3µm.
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 2~3µm.
D
5
5
mm
D tolerance
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
P
2.000
3.000
4.000
2.000
3.000
4.000
mm
L
10
10
mm
B
5
5
mm
Polygonal
1.0
1.0
mm
V
1.0
1.0
mm
W
1.2
1.2
mm
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성