YFK08-D3-P3.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yfk01_18.prj},{NB=YFK08-D3-P3.5},{CODE=YFK08},{TYPE=Circular shape},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=Quenching hardness 48~53HRC},{SUR=polishing},{D=3},{P=3.50},{RC=N/A},{TA=N/A},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFK01_18 - Positioning pin/large head spherical type/external thread type · P size specified type
Bill of material
YFK08-D3-P3.5
Code
YFK08
YFK08
Types of
Circular shape
Circular shape
National standard material
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Equivalent material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
Surface treatment
polishing
polishing
D
3
4
5
6
8
10
12
16
20
3
4
5
6
8
10
12
16
20
mm
D
-0.002/-0.008
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
2
mm
B
5
mm
M
M3
V
4.5
W
1.5
Change neck retraction groove by 0.5
N/A
N/A
Increase wrench hole
N/A
N/A
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성