??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFK01_18 - Positioning pin/large head spherical type/external thread type · P size specified type
Bill of material
YFK08-D3-P3.5
Code
Types of
National standard material
Equivalent material
hardness
Surface treatment
D
mm
D
-0.002/-0.008
P
mm
Entrez la valeur pour P
mm
cm
inch
ft
L
2 mm
B
5 mm
M
M3
V
4.5
W
1.5
Change neck retraction groove by 0.5
Increase wrench hole
Website link
Website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés