국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YFD31-D1-P1.5-L2-B1.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yfd01_71.prj},{NB=YFD31-D1-P1.5-L2-B1.5},{CODE=YFD31},{TYPE=A-B},{SHA=B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=Polishing},{D=1},{P=1.5},{PTOL=0/-0.01},{L=2},{B=1.5},{ZZRC=N/A},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFD01_71 - Large head spherical positioning pin ??¨¨ Standard type ??¨¨ P size specification
Bill of material
YFD31-D1-P1.5-L2-B1.5
Code
YFD31
YFD31
Types of
P size specification type ??¨¨ Dm6
P size specification type ??¨¨ Dm6
shape
Polygonal
Polygonal
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Surface treatment
Polishing
Polishing
D
1
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
1
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
mm
D tolerance
+0.008/0.002
+0.008/0.002
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
C
0.1
mm
V
0.0
mm
W
0.0
mm
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
N/A (no processing)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성