YFC83-m6-s-D6-P6.5-L6-B2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yfc81_86.prj},{NB=YFC83-m6-s-D6-P6.5-L6-B2},{CODE=YFC83},{TYPE=internal thread},{SHAPE=circular type},{MAT=High hardness stainless steel},{HARDNESS=35HRC~},{DPOL=m6},{PPOL=s},{D=6},{P=6.50},{L=6},{B=2.0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
yfc81_86 - High hardness stainless steel positioning pins - Large head spherical tolerance selection type - Standard type/Internal thread type/External thread type
Bill of material
YFC83-m6-s-D6-P6.5-L6-B2
code
YFC83
YFC83
type
internal thread
internal thread
shape
circular type
circular type
material
High hardness stainless steel
hardness
35HRC~
dpol
m6
p6
g6
h7
m6
p6
g6
h7
ppol
s
m6
p6
g6
h7
s
m6
p6
g6
h7
D
6
8
6
8
P(Min Unit 0.01)
L(Min Unit 1)
B(Minimum unit 0.1)
C
0.0
0.0
V
0
0
(W)
0.0
0.0
M
M3
M3
L1
5
5
weblink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성