YFC74-D2-P2.5-L4-B1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yfc71_78.prj},{NB=YFC74-D2-P2.5-L4-B1},{CODE=YFC74},{TYPE=Standard vertebral type},{SHAPE=Polyhedral type},{MAT=High hardness stainless steel},{HARDNESS=35HRC~},{D=2},{P=2.50},{L=4},{B=1.0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
yfc71_78 - High hardness stainless steel positioning pins - Large head spherical tolerance fixed type - Standard type/Internal thread type/External thread type
Bill of material
YFC74-D2-P2.5-L4-B1
code
YFC74
YFC74
type
Standard vertebral type
Standard vertebral type
shape
Polyhedral type
Polyhedral type
material
High hardness stainless steel
hardness
35HRC~
D
2
3
4
5
6
8
2
3
4
5
6
8
D tolerance
+0.012,+0.006
+0.012,+0.006
P(Min Unit 0.01)
L(Min Unit 1)
B(Minimum unit 0.1)
C
0.5
0.5
V
0
0
(W)
1.2
1.2
M
0
0
L1
0
0
weblink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성