??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YET11_16 - Bushing for locating pin-D hole type with shoulder type
Bill of material
YET11-D8-P3-F0.3-L5-T2
code
type
D hole type
type
Positioning and transformation
type
Shoulder type
P tolerance
F tolerance
Material (International)
T10(A)
Material (equivalent)
SKS93
hardness
48~58HRC
D
mm
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
L tolerance
0/-0.5 mm
T
mm
T tolerance
±0.05 mm
H
12 mm
Optional processing
LC(Change L size tolerance)
TD
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей