??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 17
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YER41_75 - Bushing for locating pin ??¨¨Flange type ??¨¨P size specification
Bill of material
YER61-D10-P4-L5
Code
Types of
Material
hardness
Surface treatment
D g6
mm
D tolerance
-0.005/-0.014 mm
Minimum unit 0.01
mm
Введите значение для P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
P tolerance
+0.01/0 mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
L tolerance
0/-0.5 mm
R
1 mm
S
25 mm
K
20 mm
W
mm
T
5 mm
A
17 mm
d
3.3 mm
d1
6.5 mm
h
3.5 mm
Change the tolerance of t dimension
Single-sided cutting flange
Increase inner diameter
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей