??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YDR21_35 - Locating pin large head/small head taper angle shoulder type · internal thread type · P size designation type
Bill of material
YDR25-D5-P3
code
type
Tolerance class
Dg6
National standard material
Equivalent material
hardness
D
Dg6
-0.004,-0.012
P Min 0.01
L
10
B
5
E
2
S
8
(W)
1.5
V
3
M
M2
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés