??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YDL01_15 - Big head / small head taper angle positioning pin ??¨¨ bolt fixing ??¨¨ ring groove type
Bill of material
YDL05-D6-P2-L3-B2
Code
Types of
Bolt fixing ??¨¨ ring groove type
shape
Material
hardness
Surface treatment
D g6
mm
D tolerance
-0.004/-0.012 mm
Minimum unit 0.01
mm
Введите значение для P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
P tolerance
0/-0.01 mm
Minimum unit 1
mm
Введите значение для L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
L tolerance
+0.3/0 mm
Minimum unit 0.1
mm
Введите значение для B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
B tolerance
+0.3/0 mm
d
4.5 mm
V1
5 mm
V2
5 mm
E
3 mm
C
1.0 mm
W
1.5 mm
zzec
EC
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей