YDL05-D6-P2-L3-B2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ydl01_15.prj},{NB=YDL05-D6-P2-L3-B2},{CODE=YDL05},{TYPE=A-B},{SHA=A},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=6},{P=2},{PTOL=0/-0.01},{L=3},{LTOL=+0.3/0},{B=2},{BTOL=+0.3/0},{PDF=Single click to PDF},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{ZZEC=N/A},{EC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YDL01_15 - Big head / small head taper angle positioning pin ??¨¨ bolt fixing ??¨¨ ring groove type
Bill of material
YDL05-D6-P2-L3-B2
Code
YDL05
YDL05
Types of
Bolt fixing ??¨¨ ring groove type
shape
Round shape
Round shape
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness48-53HRC
Quenching hardness48-53HRC
Surface treatment
-
-
D g6
6
8
8S
10
10S
12S
12
16S
16
20
6
8
8S
10
10S
12S
12
16S
16
20
mm
D tolerance
-0.004/-0.012
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
P tolerance
0/-0.01
mm
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
+0.3/0
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
B tolerance
+0.3/0
mm
d
4.5
mm
V1
5
mm
V2
5
mm
E
3
mm
C
1.0
mm
W
1.5
mm
zzec
N/A
N/A
EC
0
0
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성