국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YDG01-D16-P22-B5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ydg01_11.prj},{NB=YDG01-D16-P22-B5},{CODE=YDG01},{TYPE1=Large diameter bolt type},{TYPE2=P size specification type},{SHAPE=Round shape},{MAT1=35CrMo},{MAT2=SCM435},{HRD=Quenching hardness33~38HRC},{D=16},{P=22.00},{B=5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YDG01_11 - Locating Pin - Large Diameter Bolt Type - P Dimension Specified Type
Bill of material
YDG01-D16-P22-B5
code
YDG01
YDG01
type
Large diameter bolt type
type
P size specification type
shape
Round shape
Round shape
material(international)
35CrMo
material(amount to)
SCM435
hardness
Quenching hardness33~38HRC
D
16
20
30
16
20
30
mm
D tolerance
-0.006/-0.017
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
B
5
10
15
20
5
10
15
20
mm
E
7.5
mm
W
7
mm
d1
11.0
mm
d2
6.6
mm
Using bolts
M6
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성