??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YDG01_11 - Locating Pin - Large Diameter Bolt Type - P Dimension Specified Type
Bill of material
YDG01-D16-P22-B5
code
type
Large diameter bolt type
type
P size specification type
shape
material(international)
35CrMo
material(amount to)
SCM435
hardness
Quenching hardness33~38HRC
D
mm
D tolerance
-0.006/-0.017 mm
P
mm
Entrez la valeur pour P
mm
cm
inch
ft
B
mm
E
7.5 mm
W
7 mm
d1
11.0 mm
d2
6.6 mm
Using bolts
M6
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés