??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YDG01_11 - 定位销-大径螺栓固定型·P尺寸指定型
明细表
YDG01-D16-P22-B5
代码
类型
大径螺栓固定型
类型
P尺寸指定型
形状
材质(国际)
35CrMo
材质(相当)
SCM435
硬度
淬火硬度33~38HRC
D
mm
D公差
-0.006/-0.017 mm
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
B
mm
E
7.5 mm
W
7 mm
d1
11.0 mm
d2
6.6 mm
使用螺栓
M6
网址链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型