??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCY41_71 - Small head taper locating pin ??¨¨ female thread type
Bill of material
YCY51-D5-P3-L8-B2
Code
Types of
shape
Material
hardness
Surface treatment
D
mm
D tolerance
-0.004/-0.012 mm
Minimum unit 0.01
mm
Entrez la valeur pour P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
Minimum unit 1
mm
Entrez la valeur pour L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
Minimum unit 0.1
mm
Entrez la valeur pour B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
E
2.0 mm
W
1.2 mm
M
M2 mm
V
3 mm
Change E size
EC (change E size)
mm
Change the neck undercut to R0.5
zzta
zzsa
website
Website connection
Q
5.000
F
2
S
3
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés