??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YCY41_71 - 小头锥角定位销·内螺纹型
明细表
YCY51-D5-P3-L8-B2
代码
类型
内螺纹型·P.L.B尺寸指定
形状
材质
硬度
表面处理
D
mm
D公差
-0.004/-0.012 mm
最小单位0.01
mm
输入参数值: P
最小单位0.01
mm
cm
inch
ft
最小单位1
mm
输入参数值: L
最小单位1
mm
cm
inch
ft
最小单位0.1
mm
输入参数值: B
最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
E
2.0 mm
W
1.2 mm
M
M2 mm
V
3 mm
变更E尺寸
EC(变更E尺寸)
mm
变更颈部退刀槽为R0.5
增加扳手孔
增加内六角孔
网址
网站连接
Q
5.000
F
2
S
3
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型