YCY11-D20-P13
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ycy01_31.prj},{NB=YCY11-D20-P13},{CODE=YCY11},{TYPE=A},{SHA=B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=13},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[13.00:20.00/0.01]},{PPOOL10=[13.00:17.00/0.01]},{L=30},{LTOL=+0.5/0},{B1=10},{BTOL=+0.5/0},{W=5.0},{M=M8},{V=12},{ETOL=+0.5/0},{ZZEC=N/A},{EC=0.0},{MPOOL=8},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{P1=2},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{ZZTA=N/A},{ZZSA=N/A},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCY01_31 - Small head taper locating pin ??¨¨ female thread type
Bill of material
YCY11-D20-P13
Code
YCY11
YCY11
Types of
Internal thread type??¨¨P size specification
shape
Round shape
Round shape
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Surface treatment
-
-
D
20
20
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
L
30
30
mm
Round shape
10.0
10.0
mm
B1
10
10
mm
E
4
4
mm
W
5.0
5.0
mm
M
M8
M8
mm
V
12
12
mm
Change E size
N/A (no processing)
EC (change E size)
N/A (no processing)
EC (change E size)
EC (change E size)
0.0
0.0
mm
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
zzta
N/A
TA
N/A
TA
zzsa
N/A
SA
N/A
SA
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성