YCU48-D20-P13-L16-B5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ycu41_58.prj},{NB=YCU48-D20-P13-L16-B5},{CODE=YCU48},{TYPE=A},{TOLGR=Dm6},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=+0.021/+0.008},{P=13},{PTOL=0/-0.01},{L=16},{LTOL=+0.5/0},{B=5},{BTOL=+0.5/0},{C=3.0},{W=5.0},{ETOL=+0.5/0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{DVTOL=-0.01/-0.03},{ZZRC=N/A},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{AAPOOL1=0.4},{AAPOOL2=0.8},{DDPOOL1=0.05},{DDPOOL2=0.1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCU41_58 - Small head taper locating pin ??¨¨ Multi-edge type ??¨¨ P size specification
Bill of material
YCU48-D20-P13-L16-B5
Code
YCU48
YCU48
Types of
Polygonal type ??¨¨ P size specification
Tolerance level
Dm6
Dm6
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Surface treatment
-
-
D
20
20
mm
D tolerance
+0.021/+0.008
+0.021/+0.008
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
C
3.0
3.0
mm
E
4.0
4.0
mm
V
2.0
2.0
mm
W
5.0
5.0
mm
Change E size
N/A (no processing)
EC (change E size)
N/A (no processing)
EC (change E size)
EC (change E size)
0.000
0.000
mm
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성