??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YCTH5 - 直线模组/YCTH5系列/轨道内嵌系列/一般环境型
明细表
YCTH5-5-50-BC-P-10-N-C-3
代码
YCTH5
底座材质
铝合金
底座表面处理
阳极氧化
导轨材质
合金钢
导轨表面处理
-
滑板材质
铝合金 mm
滑板表面处理
-
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
丝杆导程
mm
有效行程(最小单位50)
mm
输入参数值: YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
电机安装方式
电机品牌
DG
mm
刹车
原点开关
极限开关
L
270.5
A
25
M
1 mm
N
6 mm
重量(kg)
2.23 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型