??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YCTB22 - 直线模组/YCTB22系列/底座宽度220mm/同步带系列/无尘环境型
明细表
YCTB22-40-100-L-P-75-C-3
代码
YCTB22
底座材质
铝合金
底座表面处理
阳极氧化
导轨材质
合金钢
导轨表面处理
-
滑板材质
铝合金 mm
滑板表面处理
阳极氧化
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
丝杆导程
mm
有效行程(最小单位50)
mm
输入参数值: YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
电机安装方式
电机品牌
DG
mm
原点开关
极限开关
L
643
A
150
M
1 mm
N
6 mm
重量(kg)
13.0 mm
容许力矩 Mxd
1810 Nm
容许力矩 Myd
2052 Nm
容许力矩 Mzd
2052 Nm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型