YCR28-D2-P1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ycr21_38.prj},{NB=YCR28-D2-P1},{CODE=YCR28},{TYPE=P-value size designation type},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{SUR=-},{D=2},{TOLERANCE=m6},{P=1.00},{ZZRC=N/A},{ZZEC=N/A},{EC=0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCR21_38 - Locating pin small head taper angle round type · P size specified type
Bill of material
YCR28-D2-P1
code
YCR28
YCR28
type
P-value size designation type
National standard material
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Equivalent material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
surface treatment
-
-
D
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
tolerance
m6
m6
D tolerance
+0.008,+0.002
+0.008,+0.002
P(Min 0.01)
L
4
B
2
C
0.3
E
0.5
V
0
zzrc
N/A
N/A
zzec
N/A
N/A
EC
0
0
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성