YCLPFP32F
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/yclpfp.prj},{NB=YCLPFP32F},{MAT=YCLPFP},{NP=20.6 MPa approximately 210 kgf/cm2 or Less},{NO=32F},{T=3/8},{T1NDM=16.66200},{F=1/4},{T2NDM=13.15700},{L1=30},{L2=26.0},{LL1=20},{LL2=16.0},{T1KDM=14.41630},{T1NG=10.35800},{T1BZE=6.09600},{T2KDM=10.99690},{T2NG=10.20600},{T2BZE=5.75500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
YCLPFP, YCLPFPS - 液压·水压用接头 – 弯头型 – PT·PF外螺纹
明细表
YCLPFP32F
零件No.
YCLPFP32F
YCLPFP32F
材质
SS400
SUS304
SS400
SUS304
表面处理
镀锌
常压
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
No.
32F
32F
T R(PT)
3/8
3/8
F G(PF)
1/4
1/4
L1
30
30
mm
L2
26.0
26.0
mm
l1
20
20
mm
l2
16.0
16.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型