카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCHB-16D
YSC
cylinders
other cylinder
air chuck cylinder
ychb series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/air_chuck_cylinder/ychb_series/ychb_asmtab.prj},{NB=YCHB-16D(OPEN)},{BORE=16},{SWITCH=},{SWITCHNO=},{STROKE=OPEN},{A=73.5},{B=58.5},{C=34},{D=22},{E=25.5},{F=M4x0.7DEP11},{FM=4},{FH=11},{G1=33},{G2=25},{H=5},{I=24},{J=26},{K=14},{L=15},{M=14},{NM=3},{O=21},{P=M5x0.8DEP5},{PM=5},{PH=5},{Q=11},{R=3},{S=8},{T=22},{U=12.0},{V=7.5},{T1=16.5},{T2=11.5},{T3=9},{T4=19},{T5=10.0},{T6=11.5},{T7=25},{T8=3.0},{T9=3.0},{T10=16},{T11=6.5},{T12=24.5},{PPATH=assembly/ychb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
YSC
Description
YCHB - YCHB
Bill of material
YCHB-16D
Bore Size
16
16
mm
Switch Type
Nill:None
-A93K(L):A93K(L)
Nill:None
-A93K(L):A93K(L)
mm
Switch No.
N/A
N/A
mm
Stroke Range
OPEN:Open Type
CLOSE:Close Type
OPEN:Open Type
CLOSE:Close Type
A
73.5
73.5
mm
B
58.5
58.5
mm
C
34
34
mm
D
22
22
mm
E
25.5
25.5
mm
F
M4x0.7DEP11
M4x0.7DEP11
FM
4
4
mm
FH
11
11
mm
G1
33
33
mm
G2
25
25
mm
H
5
5
mm
I
24
24
mm
J
26
26
mm
K
14
14
mm
L
15
15
mm
M
14
14
mm
NM
3
3
mm
O
21
21
mm
P
M5x0.8DEP5
M5x0.8DEP5
PM
5
5
mm
PH
5
mm
Q
11
11
mm
R
3
3
mm
S
8
8
mm
T
22
22
mm
U
12.0
12.0
mm
V
7.5
7.5
mm
T1
16.5
16.5
mm
T2
11.5
11.5
mm
T3
9
9
mm
T4
19
19
mm
T5
10.0
10.0
mm
T6
11.5
11.5
mm
T7
25
25
mm
T8
3.0
3.0
mm
T9
3.0
3.0
mm
T10
16
16
mm
T11
6.5
6.5
mm
T12
24.5
24.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성