??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YCFM22 - Single Axis Robot, Gear Rack series. General Environment Type YCFM22 series
明细表
YCFM22-1000-BC-M-1000-A-1-3
代码
YCFM22
基座材质
铝合金
基座表面处理
阳极氧化
导轨材质
合金钢
导轨表面处理
-
滑板材质
铝合金
滑板表面处理
阳极氧化
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
湿度85% ,温度0 °C-40 °C
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
1000 W
原点感应器
端点极限感应器
减速比
L
1514
A
100
M
6
N
16
重量
51.60 kg
网址链接
网站连接
预览
3D
2D
下载CAD模型