YCFM17-1000-BC-M-750-A-1-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/ycfm17.prj},{NB=YCFM17-1000-BC-M-750-A-1-3},{CODE=YCFM17},{MAT=alufer},{SUR=anodic oxidation},{MAT1=Alloy steel},{SUR1=-},{MAT2=alufer},{SUR2=anodic oxidation},{MAT3=alufer},{SUR3=anodic oxidation},{USE=Temperature 85 ℃, temperature 0 ℃ - 40 ℃},{EFF=1000},{MOT=BC},{MOT1=M},{MOT2=750},{ORI=A},{END=1},{RED=33},{LINK=webxxx},{PPATH=ycfm17/assem/ycfm17_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCFM17 - Single-axis robot gear rack series · general environment YCFM17 series
Bill of material
YCFM17-1000-BC-M-750-A-1-3
code
YCFM17
Base material
alufer
Base surface treatment
anodic oxidation
Guide rail material
Alloy steel
Surface treatment of guide rail
-
Slide plate material
alufer
Surface treatment of sliding plate
anodic oxidation
Cover plate material
alufer
Surface treatment of cover plate
anodic oxidation
Use environment
Temperature 85 ℃, temperature 0 ℃ - 40 ℃
Effective travel
Motor installation mode
BC
BL
BC
BL
Motor brand
M
P
Y
T
M
P
Y
T
Motor specification (W)
750
Origin sensor
A
C
E
A
C
E
Endpoint limit sensor
1
2
1
2
Reduction ratio
33
55
77
10
33
55
77
10
L
1407
A
200
M
5
N
14
WEI
31.0
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성