??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YCFM17 - 单轴机器人 齿轮齿条系列·一般环境型 YCFM17系列
明细表
YCFM17-1000-BC-M-750-A-1-3
代码
YCFM17
基座材质
铝合金
基座表面处理
阳极氧化
导轨材质
合金钢
导轨表面处理
-
滑板材质
铝合金
滑板表面处理
阳极氧化
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
温度85%,温度0℃~40℃
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格(W)
750
原点感应器
端点极限感应器
减速比
L
1407
A(内置型)
200
M(三菱)
5
N
14
WEI
31.0
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型