YCC07-D20-P22-L10-B8-M10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ycc01_31.prj},{NB=YCC07-D20-P22-L10-B8-M10},{CODE=YCC07},{TYPE=A-B},{SHAPE=A},{HRD=The hardness of coating 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 5~8µm.},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[22.00:30.00/0.01]},{L=10},{LPOOL=[10:22/1]},{B=8},{BPOOL=[8.0:20.0/0.1]},{M=10},{MPOOL=[10,12,16,20]},{W=9.0},{S1=8},{S2=8},{V=5.0},{DD=19.0},{MM=1.35},{P1POOL1=0.5},{P1POOL2=0.7},{P1POOL3=0.8},{P1POOL4=1.0},{P1POOL5=1.25},{P1POOL6=1.5},{P1POOL7=1.75},{P1POOL8=2.0},{P1POOL9=2.5},{ZZMD=N/A},{ZZMDPOOL='N/A','N/A','MD','MD'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCC01_31 - Large head taper locating pin ??¨¨ Male hex socket
Bill of material
YCC07-D20-P22-L10-B8-M10
Code
YCC07
YCC07
Types of
External thread hexagon socket
shape
Round shape
Round shape
Material(National standard)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material(quite)
SUS304
SUS304
hardness
Coating hardness 850HV~
Coating hardness 850HV~
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 5~8µm.
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 5~8µm.
D g6
20
20
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
M
10.000
12.000
16.000
20.000
10.000
12.000
16.000
20.000
mm
E
5.0
5.0
mm
W
9.0
9.0
mm
S1
8
8
mm
S2
8
8
mm
V
5.0
5.0
mm
Increase thread root undercut
N/A (no processing)
MD (increased thread root undercut)
N/A (no processing)
MD (increased thread root undercut)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성