국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YBY28-D20-P22-L0-B5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yby21_38.prj},{NB=YBY28-D20-P22-L0-B5},{CODE=YBY28},{TYPE=A-C},{TOLGR=A},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=22},{PTOL=0/-0.01},{L=0},{B=5},{V=30.0},{M=20},{W=9.0},{DD=19.0},{ZZTA=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0},{MM=1.35},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBY21_38 - Large head taper angle locating pin ??¨¨ Male thread type ??¨¨ P.L.B size specification
Bill of material
YBY28-D20-P22-L0-B5
Code
YBY28
YBY28
Types of
External thread type??¨¨P.L.B size specification
Tolerance level
Round shape
Round shape
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Surface treatment
-
-
D g6
20
20
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
V
30.0
30.0
mm
M
20
20
mm
E
5
5
mm
W
9.0
9.0
mm
Increase wrench hole
N/A
N/A
Q
0.0
Add two planes
N/A
HC
N/A
HC
HC
0
0
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성