??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBWFSP_YBUFSP_YWFSP_YUFSP - Tension spring,Size specification
Bill of material
YBUFSP-D3-d0.3-S10
code
type
Size specified type
material
surface preparation
relative angle of hook
D
mm
wire diameter d
mm
S
mm
Entrez la valeur pour S
mm
cm
inch
ft
D tolerance
+/-0.2mm
S tolerance
+/-0.6
Base Maximum Stretching Length(SWP-A)
88 mm
Reference spring constant(SWP-A)
0.025 N/mm
Initial tension(SWP-A)
0.18 N
Base Maximum Stretching Length(SUS304-WPB)
87 mm
Reference spring constant(SUS304-WPB)
0.021 N/mm
Initial tension(SUS304-WPB)
0.21 N
website
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés