국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YBUS-D3-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ybus.prj},{NB=YBUS-D3-L10},{CODE=YBUS},{TYPE=Medium load type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{SUR=Black Coating},{AN=90°},{D=3},{L=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBUS - Stretch spring - medium load type
Bill of material
YBUS-D3-L10
Code
YBUS
Types of
Medium load type
Material (International)
0Cr18Ni9
Material (equivalent)
SUS304-WPB
Surface treatment
Black
Hook relative angle
90°
D
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
mm
L
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
Wire diameter d
0.4
mm
Maximum displacement when dynamic load
3.5
mm
Maximum load at dynamic load
4.41
N
Initial tension
0.88
N
Spring constant
0.98
N/mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성