??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBUS - 拉伸弹簧-中载型
明细表
YBUS-D3-L10
代码
YBUS
类型
中载型
材质(国际)
0Cr18Ni9
材质(相当)
SUS304-WPB
表面处理
发黑
挂钩相对角度
90°
D
mm
L
mm
线径d
0.4 mm
动态负载时最大位移量
3.5 mm
动态负载时最大载荷
4.41 N
初始张力
0.88 N
弹簧常数
0.98 N/mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型