YBSR13-5-100-M-P-20-N-C-3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
B2-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/b2/ybsr13.prj},{NB=YBSR13-5-100-M-P-20-N-C-3},{CODE=YBSR13},{MAT1=al},{SUR1=yang ji yang hua},{MAT2=fe},{SUR2=-},{MAT3=al},{SUR3=yang ji yang hua},{MAT4=al},{SUR4=yang ji yang hua},{SY=bu de jie lou},{ST=5},{STPOOL=5,10,16,20},{YST=100},{YSTPOOL=[100:1050/50]},{DJ=M},{DP=P},{DG=20},{SC=N},{YD=C},{JX=3},{LINK=webxxx},{PPATH=ybsr13/../ybsr13/assem/ybsr13_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBSR13 - 经济型直线模组/YBSR13系列/丝杠传动系列/一般环境型
明细表
YBSR13-5-100-M-P-20-N-C-3
代码
YBSR13
底座材质
铝合金
底座表面处理
阳极氧化
导轨材质
铁
导轨表面处理
-
滑板材质
铝合金
mm
滑板表面处理
阳极氧化
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
丝杆行程
5.000
10.000
16.000
20.000
5.000
10.000
16.000
20.000
mm
有效行程(最小单位50)
mm
Enter value for YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
確定
电机安装方式
M(电机内置)
BC(电机直连)
BM(电机下折)
BR(电机右折)
BL(电机左折)
M(电机内置)
BC(电机直连)
BM(电机下折)
BR(电机右折)
BL(电机左折)
电机品牌
P(松下)
Y(安川)
M(三菱)
T(台达)
H(汇川)
L(雷赛)
P(松下)
Y(安川)
M(三菱)
T(台达)
H(汇川)
L(雷赛)
电机规格
20(200W伺服)
57(57步进)
20(200W伺服)
57(57步进)
刹车
N(无刹车)
B(带刹车)
N(无刹车)
B(带刹车)
原点开关
C(电机侧)
D(电机反侧)
E(无)
C(电机侧)
D(电机反侧)
E(无)
极限开关
外置型3(1个)
外置型 4(2个)
外置型3(1个)
外置型 4(2个)
L
465.0
A
50
M
1
mm
N
6
mm
重量(kg)
7.4
mm
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型