??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBSC65 - 单轴机器人·YBSC65系列
明细表
YBSC65-5-100-P10A-PAM0
代码
YBSC65
底座材质
铝合金
底座表面处理
阳极氧化
导轨材质
导轨表面处理
---
滑板材质
铝合金
滑板表面处理
阳极氧化
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
导程
mm
行程最小单位50
mm
输入参数值: XC
行程最小单位50
mm
cm
inch
ft
马达品牌
马达功率
10(100W)
刹车形式
极限开关形式
极限安装方式
极限原点位置
极限开关数量
滚珠丝杠轴径
12(jingmiC7) mm
重复定位精度
+0.02/-0.02
水平使用最大负载
30 kg
垂直使用最大负载
10 kg
最高速度
250 mm/s
额定行走寿命
10000 Km
L
328 mm
A
43 mm
M
5 mm
N
12 mm
重量
2.7 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型