??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBSC10 - 单轴机器人.YBSC10系列.一般环境型
明细表
YBSC10-5-100-M-P-10-N-A-1
代码
YBSC10
底座材质
铝合金
底座表面处理
阳极氧化
导轨材质
导轨表面处理
-
滑板材质
铝合金 mm
滑板表面处理
阳极氧化
盖板材质
铝合金
盖板表面处理
阳极氧化
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
丝杆导程
mm
有效行程(最小单位50)
mm
输入参数值: YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
电机安装方式
电机品牌
电机规格
刹车
原点开关
极限开关
L
467.0
A
200
M
0 mm
N
4 mm
重量(kg)
5.5 mm
容许力矩 MXd
120 Nm
容许力矩 Myd
110 Nm
容许力矩 Mzd
110 Nm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型