국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YBR53-D20-P22-L15-B5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ybr41_68.prj},{NB=YBR53-D20-P22-L15-B5},{CODE=YBR53},{TYPE=A-C},{TOLGR=Dp6},{MAT=SKS3},{HRD=-},{SUR=-},{D=20},{DTOL=+0.035/+0.022},{P=22},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[22:30/0.01]},{PPOOL10=[22.1:30/0.01]},{L=15},{LPOOL=[15:45/1]},{B=5},{C=3.0},{E=5.0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{V=2.0},{DVTOL=-0.01/-0.03},{W=9.0},{ZZMA=N/A},{ZZMAPOOL='N/A','N/A','MA','MA'},{MA=M6},{MAPOOL=6},{V1=9},{ZZRC=N/A},{DD=19.0},{MM=1.35},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{ECPOOL=[6:23/1]},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 216
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBR41_68 - Large head taper locating pin ??¨¨ Multi-edge type ??¨¨ P size specification
Bill of material
YBR53-D20-P22-L15-B5
Code
YBR53
YBR53
Types of
Polygonal type ??¨¨ P size specification
Tolerance level
Dp6
Dp6
Material
SKS3
SKS3
hardness
-
-
Surface treatment
-
-
D
20
20
mm
D tolerance
+0.035/+0.022
+0.035/+0.022
mm
The smallest unit 0.01
mm
값 입력 P
The smallest unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
C
3.0
3.0
mm
E
5.0
5.0
mm
Change E size
N/A (no processing)
EC (change E size)
N/A (no processing)
EC (change E size)
EC (change E size)
0.000
0.000
mm
V
2.0
2.0
mm
W
9.0
9.0
mm
Increase internal thread
N/A (no processing)
MA (add internal thread)
N/A (no processing)
MA (add internal thread)
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성