YBP11-D6-P8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ybp01_20.prj},{NB=YBP11-D6-P8},{CODE=YBP11},{TYPE=A-B},{TOLGR=Dp6},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=6},{DTOL=+0.012/+0.004},{P=8},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[8,10]},{PPOOL10=[10]},{L=10},{LTOL=+0.3/0},{B=8},{BTOL=+0.3/0},{C=1.0},{E=3.0},{V=1.0},{ETOL=+0.3/0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{DVTOL=-0.01/-0.03},{ZZMA=N/A},{MA=M3},{ZZMAPOOL='N/A','N/A','MA','MA'},{MAPOOL=3},{V1=4},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{DD=5.0},{MM=0.70},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{ECPOOL=[4:9/1]},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 156
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBP01_20 - 大头锥角定位销·圆型·P尺寸选择
明细表
YBP11-D6-P8
代码
YBP11
YBP11
类型
圆型·P尺寸选择
公差等级
Dp6
Dp6
材质
SKS3
SKS3
硬度
淬火硬度58~61HRC
淬火硬度58~61HRC
表面处理
-
-
D
6
6
mm
D公差
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
mm
P
8.000
10.000
8.000
10.000
mm
L
10
10
mm
B
8
8
mm
C
1.0
1.0
mm
E
3.0
3.0
mm
V
1.0
1.0
mm
变更E尺寸
N/A(不做加工)
EC(变更E尺寸)
N/A(不做加工)
EC(变更E尺寸)
EC(变更E尺寸)
0.000
0.000
mm
增加内螺纹
N/A(不做加工)
MA(增加内螺纹)
N/A(不做加工)
MA(增加内螺纹)
变更颈部退刀槽为R0.5
N/A(不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
N/A(不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型