??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
YBLTG, YBLTW - Flat Belts with Crosspieces
Bill of material
YBLTG30-30-5-1.00
Part Number
TYPE
Color
Belt Width W
mm
Crosspiece Height
30 mm
No. of Crosspieces
Circum. Length 0.01m Increment
m
Thickness
mm
Min. Pulley Dia.
50 mm
Diameter of Drive Pulley 1mm Increment
mm
Введите значение для DRIVEP
Diameter of Drive Pulley 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Diameter of Driven Pulley 1mm Increment
mm
Введите значение для DRIVENP
Diameter of Driven Pulley 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Note
-
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей