국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
YBES-30S4-1290-P012
CONTRINEX
Safety
Hand protection light curtains
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/safety/hand_protection/ybes_30x4_xxxx_p012.prj},{NB=YBES-30S4-1290-P012},{ORDERNO=630-200-063},{TYPE=YBES-30S4-1290-P012},{PT=Light curtain},{SL=Cat. 4, PL e, SIL 3},{H=26 x 26},{R=30},{HS=1290},{HT=1290},{OR=0.25…10},{P=PNP},{RT=13.6},{SV=24 VDC ± 20 %},{TR=0...+55},{ER=IP 65},{SW=IR 850},{BG=20},{NOC=0},{PTSL=Light curtain, Cat. 4, PL e, SIL 3},{CEPDF=0},{WG=2104},{ECCN=85371095},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{THX=1290.000},{OMPDF=Yxx-xxx4_Manual_EN.pdf},{HSX=1181.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
YBES-30x4-XXXX-P012 - Safety
Bill of material
YBES-30S4-1290-P012
Part number
630-200-063
630-200-063
Part reference
YBES-30S4-1290-P012
YBES-30S4-1290-P012
Product type
Light curtain
Safety level
Cat. 4, PL e, SIL 3
Housing size
26 x 26
mm
Resolution
30
mm
Protective height
1290
1290
mm
Total height
1290
1290
mm
Operating range
0.25…10
m
Polarity
PNP
Response time
13.6
13.6
ms
Supply voltage
24 VDC ± 20 %
V
Temperature range
0...+55
°C
Enclosure rating
IP 65
Sender wavelength
IR 850
nm
Beam gap
20
mm
Product type + Safety level
Light curtain, Cat. 4, PL e, SIL 3
Weight
2104
2104
g
Custom tariff number
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성