??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
YBES-30x4-XXXX-P012 - Safety
Nomenclature
YBES-30S4-1290-P012
Numéro d’article
Désignation
Type de produit
Barrière immatérielle
Niveau de sécurité
Cat. 4, PL e, SIL 3
Taille de boîtier
26 x 26 mm
Résolution
30 mm
Hauteur protégée
mm
Hauteur totale
mm
Domaine de fonctionnement
0.25…10 m
Polarité
PNP
Temps de réponse
ms
Tension d'alimentation
24 VDC ± 20 % V
Plage de température
0...+55 °C
Indice de protection
IP 65
Longueur d'onde de l'émetteur
IR 850 nm
Entraxe des faisceaux
20 mm
Product type + niveau de sécurité
Barrière immatérielle, Cat. 4, PL e, SIL 3
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés