??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
YBES-30x4-XXXX-P012 - Safety
Stückliste
YBES-30S4-1290-P012
Artikelnummer
Bezeichnung
Produkttyp
Lichtvorhang
Sicherheitskategorie
Kat. 4, PL e, SIL 3
Gehäusegröße
26 x 26 mm
Auflösung
30 mm
Schutzfeldhöhe
mm
Gesamthöhe
mm
Arbeitsbereich
0.25…10 m
Polarität
PNP
Ansprechzeit
ms
Versorgungsspannung
24 VDC ± 20 % V
Temperaturbereich
0...+55 °C
Schutzart
IP 65
Sender Wellenlänge
IR 850 nm
Strahlabstand
20 mm
Produkttyp + Sicherheitskategorie
Lichtvorhang, Kat. 4, PL e, SIL 3
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen