??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 39
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
YBB-30X4-XXXX-G012-EN - Safety
Stückliste
YBB-30R4-0900-G012
Artikelnummer
Bezeichnung
Produkttyp
Lichtvorhang
Sicherheitskategorie
Kat. 4, PL e, Typ 4
Gehäusegröße
42 x 48 mm
Auflösung
30 mm
Schutzfeldhöhe
mm
Gesamthöhe
mm
Arbeitsbereich
0.25...12 m
Polarität
PNP
Ansprechzeit
ms
Versorgungsspannung
24 VDC ± 20 % V
Temperaturbereich
-35...+60 °C
Schutzart
IP 65, IP 67
Sender Wellenlänge
IR 880 nm
Strahlabstand
16 mm
Produkttyp + Sicherheitskategorie
Lichtvorhang, Kat. 4, PL e, Typ 4
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Benutzerhandbuch
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen