YBB-30R2-0900-G012
CONTRINEX
Safety
Hand protection light curtains
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/safety/hand_protection/ybb_30x2_xxxx_g012_en.prj},{NB=YBB-30R2-0900-G012},{ORDERNO=630-200-014},{TYPE=YBB-30R2-0900-G012},{PT=Light curtain},{SL=Cat. 2, PL c, Type 2},{H=42 x 48},{R=30},{HS=924},{HT=1025},{OR=0.25...12},{P=PNP},{RT=38},{SV=24 VDC ± 20 %},{TR=0...+50},{ER=IP 65, IP 67},{SW=IR 850},{BG=16},{NOC=0},{PTSL=Light curtain, Cat. 2, PL c, Type 2},{CEPDF=Conformity_YBB_YBBS_Type 2.pdf},{WG=3150.000},{ECCN=85371095},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{THX=1025.000},{OMPDF=YBBx-xxx2_Manual_EN.pdf},{HSX=924.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
YBB-30X2-XXXX-G012-EN - Safety
Bill of material
YBB-30R2-0900-G012
Part number
630-200-014
630-200-014
Part reference
YBB-30R2-0900-G012
YBB-30R2-0900-G012
Product type
Light curtain
Safety level
Cat. 2, PL c, Type 2
Housing size
42 x 48
mm
Resolution
30
mm
Protective height
924
924
mm
Total height
1025
1025
mm
Operating range
0.25...12
m
Polarity
PNP
Response time
38
38
ms
Supply voltage
24 VDC ± 20 %
V
Temperature range
0...+50
°C
Enclosure rating
IP 65, IP 67
Sender wavelength
IR 850
nm
Beam gap
16
mm
Product type + Safety level
Light curtain, Cat. 2, PL c, Type 2
Weight
3150.000
3150.000
g
Custom tariff number
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Operating manual
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성