??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 42
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
YBB-30X2-XXXX-G012-EN - Safety
Nomenclature
YBB-30R2-0900-G012
Numéro d’article
Désignation
Type de produit
Barrière immatérielle
Niveau de sécurité
Cat. 2, PL c, Type 2
Taille de boîtier
42 x 48 mm
Résolution
30 mm
Hauteur protégée
mm
Hauteur totale
mm
Domaine de fonctionnement
0.25...12 m
Polarité
PNP
Temps de réponse
ms
Tension d'alimentation
24 VDC ± 20 % V
Plage de température
0...+50 °C
Indice de protection
IP 65, IP 67
Longueur d'onde de l'émetteur
IR 850 nm
Entraxe des faisceaux
16 mm
Product type + niveau de sécurité
Barrière immatérielle, Cat. 2, PL c, Type 2
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85371095
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Manuel d'utilisateur
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés